Systemreferenz
Greifer für Kraftstofftank
Klemm- und Bremselemente | Systemlösungen | Maschinen- und Anlagenbau | Industrieroboter
        Herausforderung
      
Beim Schweißen von Anbauteilen (Tankstutzen usw.) an Kraftstofftanks müssen die Tanks in verschiedene Bearbeitungsstationen eingelegt werden. Die Greifer bzw. die Bearbeitungswerkzeuge sollen flexibel je nach Prozess gewechselt werden können.
        Lösung
      
Für diese spezielle Anwendung wurde von der Zimmer Group ein flexibler Doppelgreifer entwickelt. Die Anpassung an unterschiedliche Tankvarianten erfolgt durch den Austausch von Konturstücken an den Greifbacken. Die Absicherung der Greifposition wird durch Klemmungen der Zimmer Group realisiert. Die Bearbeitungsaggregate werden mittels Werkzeugwechsler vollautomatisch getauscht.
        Highlights und Technische Daten
      
 IP40 IP40
 Mechanische Selbsthemmung Mechanische Selbsthemmung
 Pneumatisch Pneumatisch
 Außengreifen Außengreifen
                Technische Daten
              
| Antriebsart | pneumatisch | 
| Greifkraft max. | 1400 [N] | 
| Greifkonzept | Formschluss | 
| Greifsicherung | Klemmung | 
| Hub max. | 200 [mm] | 
| IP Klasse | IP40 | 
| Systemgewicht | 37 [kg] | 
| Werkstückgewicht max. | 5 [kg] | 
| Werkstücktemperatur max. | 80 [°C] | 
      Verbaute Standardkomponenten