Systemreferenz
Greifer für Kupplungsgehäuse
Greifer | Systemlösungen | Mobilität | Automobil | Antriebsstrang für Verbrennungsmotoren
Herausforderung
In einer Montagelinie für Getriebgehäuse sollten unterschiedliche Getriebebauteilen von Palettenträgern und Montagestationen be- und entladen werden.
Lösung
Als Lösung kam ein Doppelgreifer für verschiedene Werkstücke zum Einsatz. Verwendet wurde der Zimmer Group Standard-Parallelgreifer GP400 mit werkstückspezifischen Konturbacken.
Highlights und Technische Daten
IP40
Pneumatisch
Außengreifen
Greifkraftsicherung bei Feder
Technische Daten
| Antriebsart | pneumatisch |
| Greifkraft max. | 8400 [N] |
| Greifkonzept | Formschluss |
| Greifsicherung | Feder |
| Hub max. | 60 [mm] |
| IP Klasse | IP40 |
| Systemgewicht | 35 [kg] |
| Werkstückgewicht max. | 15 [kg] |
| Werkstücktemperatur max. | 80 [°C] |