Systemreferenz
Greifer für Lagerringe
Greifer | Systemlösungen | Maschinen- und Anlagenbau | Kunststoff
Herausforderung
Bei der Fertigung von Lagerringen gab es eine hohe Teilevarianz. Zudem sollte die Rüstzeit so kurz wie möglich gehalten und ein "falsches Rüsten" ausgeschlossen werden.
Lösung
Entwickelt wurde ein modulares System zur Entnahme aus einer 4-, 6- und 8-fach Kavität. Die Schnellwechselvorrichtung bekam eine farbliche Codierung, um eine optische Kontrolle des Rüstvorgangs zu ermöglichen. Das Umrüsten des Greifers dauerte so nur wenige Minuten.
Highlights und Technische Daten
IP40
Pneumatisch
Innengreifen
Technische Daten
| Antriebsart | pneumatisch |
| Greifkraft max. | 110 [N] |
| Greifkonzept | neutral |
| Greifsicherung | Feder |
| Hub max. | 6 [mm] |
| IP Klasse | IP40 |
| Systemgewicht | 8 [kg] |
| Werkstückgewicht max. | 0.02 [kg] |
| Werkstücktemperatur max. | 80 [°C] |