Systemreferenz
Greifer für Lebensmittelverpackung
Schwenk- und Drehmodule | Systemlösungen | Konsumgüter | Verpackung
Herausforderung
Ein Kunde suchte nach einem speziellen Greifer, welcher Lebensmittelverpackungen (Frischkäse) in unterschiedlichen Lagen in einen Karton einlegen kann.
Lösung
Der Greifer wurde mit langen Greifbacken (Greiffingern) aus Edelstahl ausgestattet. Der Greifer verfügt zudem über einen XY-Ausgleich, um Positionstoleranzen auszugleichen, diverse Schwenkantriebe, um die Verpackungen einzeln zu schwenken sowie über einen aktiven Niederhalter, um die Lageposition der Verpackung zu sichern.
Highlights und Technische Daten
IP40
Pneumatisch
Außengreifen
Greifkraftsicherung bei Feder
Technische Daten
| Antriebsart | pneumatisch |
| Greifkraft max. | 990 [N] |
| Greifkonzept | Formschluss |
| Greifsicherung | Feder |
| Hub max. | 20 [mm] |
| IP Klasse | IP40 |
| Systemgewicht | 90 [kg] |
| Werkstückgewicht max. | 0.1 [kg] |
| Werkstücktemperatur max. | 80 [°C] |
Verbaute Standardkomponenten

2-Backen-Parallelgreifer
Serie GP400
pneumatisch
Hub pro Backe
2 mm - 30 mm
Greifkraft
85 N - 19275 N
Greifbackenlänge
50 mm - 300 mm
Wartungsfreie Zyklen max.
10 Millionen
IP-Klasse
IP40
Gewicht
0.076 kg - 17 kg

Flachschwenkeinheiten
Serie SF-C
pneumatisch
Schwenkwinkel
-90 / 0 / +90°
Schwenkwinkel einstellbar +/-
180°
Drehmoment
1.5 Nm - 130 Nm
Energieübertragung pneumatisch
4 / 8
Wartungsfreie Zyklen max.
10 Millionen
IP-Klasse
IP64
Gewicht
0.64 kg - 42 kg