Systemreferenz
Greifer für Zahnstangen
Vakuumkomponenten | Systemlösungen | Maschinen- und Anlagenbau | Metall | Zerspanen
Herausforderung
Bei der Beladung von einer Bearbeitungsmaschine mussten Zahnstangen in unterschiedlichsten Varianten gehandhabt werden. Ein konventioneller Greifer hätte auf der empfindlichen Oberfläche sehr leicht Abdrücke hinterlassen. Eine weitere Herausforderung bestand darin, dass die Zahnstangen Stoß-auf-Stoß platziert waren.
Lösung
Als Lösung entwickelten die Experten der Zimmer Group einen Vakuumgreifer für verschiedenste Wellentypen. Mehrere Winkelgreifer dienen dabei zur Transportsicherung, damit im Falle eines Energieausfalls, das Werkstück nicht unkontrolliert verloren geht.
Highlights und Technische Daten
IP40
Pneumatisch
Außengreifen
Greifkraftsicherung bei Druckerhaltung
Greifkraftsicherung bei Feder
Technische Daten
| Antriebsart | pneumatisch |
| Greifkonzept | Formschluss |
| Greifsicherung | Feder |
| IP Klasse | IP40 |
| Systemgewicht | 36 [kg] |
| Werkstückgewicht max. | 8 [kg] |
| Werkstücktemperatur max. | 80 [°C] |