Komponentenreferenz
Greifer im Schraubautomat
Greifer | Komponenten | Maschinen- und Anlagenbau | Montage

2-Backen-Parallelgreifer
Serie MGP800

- Integrierte Positionsabfrage garantiert kompakte Bauform und minimale Störkontur
- Greiferbacken aus geschliffenem sowie gehärtetem Stahl garantieren Präzision und Langlebigkeit
1. 2-Backen-Parallelgreifer

- Integrierte Positionsabfrage garantiert kompakte Bauform und minimale Störkontur
- Greiferbacken aus geschliffenem sowie gehärtetem Stahl garantieren Präzision und Langlebigkeit
          Aufgabe & Lösung
        
Greifer der Serie MGP800 verbaut im Schraubautomaten der WEBER Gruppe.
        Highlights und Technische Daten
      
 10 Mio. wartungsfreie Zyklen (max.) 10 Mio. wartungsfreie Zyklen (max.)
 Feder schließend C Feder schließend C
 IP40 IP40
 Magnetfeldsensor Magnetfeldsensor
 Reinraumzertifiziert Reinraumzertifiziert
      Verbaute Standardkomponenten