Login
Komponentenreferenz

Handhabung in Messmaschinen

Komponenten | Maschinen- und Anlagenbau

Achsausgleiche
Serie XYR1000

  • Für geringe bis hohe Traglasten geeignet
  • Anschlussflansch nach EN ISO 9409-1: TK 40 ... TK 200
  • Achsausgleich in der X-Y-Ebene
mehr

2-Backen-Parallelgreifer
Serie GPP5000

  • Steel Linear Guide – Das überlegene Führungskonzept
  • Dicht und korrosionsgeschützt – Der Universalgreifer
  • Aluminum Linear Guide – Die Alternative
mehr
1. Achsausgleiche
  • Für geringe bis hohe Traglasten geeignet
  • Anschlussflansch nach EN ISO 9409-1: TK 40 ... TK 200
  • Achsausgleich in der X-Y-Ebene
mehr
2. 2-Backen-Parallelgreifer
  • Steel Linear Guide – Das überlegene Führungskonzept
  • Dicht und korrosionsgeschützt – Der Universalgreifer
  • Aluminum Linear Guide – Die Alternative
mehr
Aufgabe & Lösung

Van Dongen Engineering B.V. hat eine Reihe von Messmaschinen entwickelt, die jeweils für einen bestimmten Schritt im Prozess zuständig sind und zusammen eine 100-prozentige Kontrolle über die Produktqualität gewährleisten. Jede Rotorwellenkomponente für elektrische Antriebe wird unmittelbar nach der Bearbeitung gemessen und bei Bedarf automatisch angepasst. Dadurch wird sichergestellt, dass alle Teile innerhalb der Spezifikationen bleiben und die Sicherheit des Endprodukts gewährleistet ist.
Für die Handhabung im Messbereich hat sich Van Dongen bewusst für unseren Greifer GPP5000 in Kombination mit einer XYR-Achsenausrichtung entschieden. Dies gewährleistet eine präzise Positionierung ohne mechanische Belastung, sodass die Messergebnisse auf Mikrometer genau bleiben.

Quelle: Van Dongen Engineering B.V.


Kontaktieren Sie uns

Persönliche Daten
Nachricht