Komponentenreferenz

Hochleistungsfähiges Handling schwerer Komponenten

Greifer | Komponenten | Maschinen- und Anlagenbau

2-Backen-Parallelgreifer mit großem Hub
Serie GH6000

  • Über Zahnrad synchronisierter Direktantrieb
  • T-Nutenführung für maximale Kräfte und Momentenaufnahme
mehr
1. 2-Backen-Parallelgreifer
  • Über Zahnrad synchronisierter Direktantrieb
  • T-Nutenführung für maximale Kräfte und Momentenaufnahme
mehr
Aufgabe & Lösung

Das Handling großer, schwerer Komponenten erfordert mehr als nur Kraft – es erfordert Präzision, Stabilität und eine vollständig integrierte Lösung. Die FANUC Europe M-950iA in Kombination mit einer Systemlösung aus zwei GH6000-Greifern bietet genau das. Diese Kombination gewährleistet kontrollierte, zuverlässige Bewegungen und maximale Leistung in anspruchsvollen Anwendungen. Die GH6000 2-Backen-Parallelgreifer sind für hohe Kräfte und lange Greifwege ausgelegt – robust genug für die härtesten Anwendungen mit langer Lebensdauer und störungsfreiem Betrieb. 


Kontaktieren Sie uns

Persönliche Daten
Nachricht