Komponentenreferenz
Innovative Technologie mit Roboter-Servosystemen
Greifer | Komponenten | Maschinen- und Anlagenbau
Aufgabe & Lösung
Die von AVITECH Srl - Automation Technology entwickelte und realisierte Automatisierung ist eine Mischung aus innovativen Technologien mit mehreren Roboter-Servosystemen, komplett mit austauschbaren Werkzeugen. Der Einsatz unserer pneumatischen Greifer der Serie MGP800 in Kombination mit den elektrischen Greifern der Serie GEH6000 und den neuen Werkzeugwechslern der Serie WPR5000 garantiert Kompaktheit, Präzision und optimale Flexibilität des Systems!
Verbaute Standardkomponenten

2-Backen-Parallelgreifer
Serie MGP800
pneumatisch
Hub pro Backe
1 mm - 12 mm
Greifkraft
6 N - 400 N
Greifbackenlänge
20 mm - 110 mm
Wartungsfreie Zyklen max.
10 Millionen
Reinraumklasse
6
IP-Klasse
IP40
Gewicht
0.008 kg - 0.46 kg

Werkzeugwechsler
Serie WPR5000
pneumatisch
Anschlussflansch nach EN ISO 9409-1
31.5 / 40 / 50 / 63 / 80 / 100 / 125 / 160 / 200
Energieübertragung pneumatisch
4 / 12
Energieübertragung elektrisch
optional
Verriegelungshub
1.2 mm - 2.5 mm
Wiederholgenauigkeit in Z
0.01 mm
Wiederholgenauigkeit in X, Y
0.02 mm
Gewicht
0.094 kg - 11 kg