Komponentenreferenz
Inspektionssystem in der Pharmaindustrie
Greifer | Komponenten | Life Science | Medizin und Pharma
Aufgabe & Lösung
Das flexible Inspektionssystem "Titan" wurde speziell für die hohen Anforderungen von pharmazeutischen Glasbehältern wie Fläschchen, Spritzen und Kartuschen entwickelt . Wo herkömmliche Inspektionssysteme oft an Genauigkeit verlieren, bietet der Titan eine außergewöhnliche Präzision. Unterstützt durch unseren Greifer der Serie GEH6000 kann mühelos zwischen verschiedenen Produktgrößen gewechselt werden, ohne dabei an Geschwindigkeit oder Präzision einzubüßen.
Highlights und Technische Daten
5 Mio. wartungsfreie Zyklen (max.)
Integrierte Abfrage
IP54
Mechanische Selbsthemmung
Positionierbar
Greifkraft einstellbar