Login
Komponentenreferenz

Laserschweißzelle

Greifer | Komponenten

Aufgabe & Lösung

Die Kombination aus RoboFlex B.V., YASKAWA-Robotern und unserer innovativen Greiferserie GPD5000 bringt die Automatisierung auf ein neues Level. Entdecken Sie, wie RoboFlex B.V. schnelles und präzises Laserschweißen ohne thermische Verformung und mit minimaler Nachbearbeitung durchführt. Unser 3-Backen-Zentrischgreifer garantiert dauerhafte Präzision, Haltbarkeit und eine lange Lebensdauer mit Wartungsintervallen von bis zu 30 Millionen Greifzyklen! Dieser auslaufsichere und korrosionsgeschützte Universalgreifer funktioniert in jeder Umgebung und ist ideal für solche Laserschweißzellen. 

Highlights und Technische Daten
  • 30 Mio. wartungsfreie Zyklen (max.)
  • Korrosionsgeschützt
  • Hohe Kraft

Kontaktieren Sie uns

Persönliche Daten
Nachricht