Komponentenreferenz
Maschinenbe- und -entladung für die Automobilbranche
Greifer | Komponenten | Mobilität | Automobil

2-Backen-Parallelgreifer
Serie GPP5000

- Steel Linear Guide – Das überlegene Führungskonzept
- Dicht und korrosionsgeschützt – Der Universalgreifer
- Aluminum Linear Guide – Die Alternative
1. 2-Backen-Parallelgreifer

- Steel Linear Guide – Das überlegene Führungskonzept
- Dicht und korrosionsgeschützt – Der Universalgreifer
- Aluminum Linear Guide – Die Alternative
Verbaute Standardkomponenten

2-Backen-Parallelgreifer
Serie GPP5000
pneumatisch
Hub pro Backe
2 mm - 45 mm
Greifkraft
140 N - 26950 N
Greifbackenlänge
60 mm - 400 mm
Wartungsfreie Zyklen max.
30 Millionen
Reinraumklasse
5 / 6
IP-Klasse
IP64 / IP64 / IP67 / IP67
Gewicht
0.081 kg - 50 kg

3-Backen-Zentrischgreifer
Serie GPD5000
pneumatisch
Hub pro Backe
2 mm - 45 mm
Greifkraft
310 N - 72500 N
Greifbackenlänge
60 mm - 310 mm
Wartungsfreie Zyklen max.
30 Millionen
Reinraumklasse
6
IP-Klasse
IP64 / IP67
Gewicht
0.14 kg - 100 kg