Komponentenreferenz
Präzises Entgraten
Greifer | Komponenten
Aufgabe & Lösung
Die Lösungen von Assatec Robotics definieren präzises Entgraten mit einem Fanuc M-800-Roboter in Kombination mit unserem pneumatischen Greifer GP430NC-C neu. Durch die Verwendung einer fortschrittlichen CAD-zu-Bahn-Programmierung und eines Kraftsensors passt sich das Robotersystem an Rohre unterschiedlicher Größe und Bauart an und gewährleistet so jedes Mal einen gleichmäßigen Druck und präzise Ergebnisse.
Unsere robuste 2-Backen-Parallelgreifer-Serie überzeugt durch:
- IP40
- 10 Millionen wartungsfreie Zyklen
- Kompakte Bauweise
- Bewährte T-Nutenführung für höchste Prozesssicherheit
- Federsicherheitsvorrichtung zur Aufrechterhaltung der Greifkraft auch bei Pneumatikausfall
Highlights und Technische Daten
10 Mio. wartungsfreie Zyklen (max.)
Feder schließend C
IP40
Magnetfeldsensor
Induktiver Sensor
Sperrluft