Komponentenreferenz
Wassermann Technologie
Drehverteiler | Komponenten | Maschinen- und Anlagenbau | Metall

Drehverteiler
Serie DVR

- Für geringe bis hohe Traglasten geeignet
- Anschlussflansch nach EN ISO 9409-1: TK40... TK160
- Mit 4...8 pneumatischen Durchführungen
- Mit 4...12 elektrischen Durchführungen
Winkelflansch
Serie WFR
3-Backen-Zentrischgreifer
Serie GPD5000

- Steel Linear Guide – Das überlegene Führungskonzept
- Dicht und korrosionsgeschützt – Der Universalgreifer
- Aluminum Linear Guide – Die Alternative
1. Drehverteiler

- Für geringe bis hohe Traglasten geeignet
- Anschlussflansch nach EN ISO 9409-1: TK40... TK160
- Mit 4...8 pneumatischen Durchführungen
- Mit 4...12 elektrischen Durchführungen
3. 3-Backen-Zentrischgreifer

- Steel Linear Guide – Das überlegene Führungskonzept
- Dicht und korrosionsgeschützt – Der Universalgreifer
- Aluminum Linear Guide – Die Alternative
Aufgabe & Lösung
Unser Drehverteiler DVR sowie ein Winkelflansch der Serie WFR im Einsatz bei der Wassermann Technologie GmbH.
Verbaute Standardkomponenten

3-Backen-Zentrischgreifer
Serie GPD5000
pneumatisch
Hub pro Backe
2 mm - 45 mm
Greifkraft
310 N - 72500 N
Greifbackenlänge
60 mm - 310 mm
Wartungsfreie Zyklen max.
30 Millionen
Reinraumklasse
6
IP-Klasse
IP64 / IP67
Gewicht
0.14 kg - 100 kg

Winkelflansch
Serie WFR
Gewicht
0.3 kg - 1 kg

Drehverteiler
Serie DVR
Anschlussflansch nach EN ISO 9409-1
40 / 50 / 63 / 80 / 100 / 125 / 160
Durchfluss je Überträger
70 l/min - 270 l/min
Energieübertragung elektrisch
12-polig
Energieübertragung pneumatisch
4 / 8
IP-Klasse
IP40 / IP64
Gewicht
0.38 kg - 11 kg