Produkt
| Hub pro Backe | Nenngreifkraft | Durch Feder abgesicherte Greifkraft min. | Reinraumklasse nach DIN EN ISO 14644-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
8 [mm] | 1770 [N] | 430 [N] | 4 |
|
Details |
| Hub pro Backe | Nenngreifkraft | Durch Feder abgesicherte Greifkraft min. | Reinraumklasse nach DIN EN ISO 14644-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
4 [mm] | 690 [N] | 190 [N] | 4 |
|
Details |
| Hub pro Backe | Nenngreifkraft | Durch Feder abgesicherte Greifkraft min. | Reinraumklasse nach DIN EN ISO 14644-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2.5 [mm] | 465 [N] | 130 [N] | 4 |
|
Details |
| Hub pro Backe | Nenngreifkraft | Durch Feder abgesicherte Greifkraft min. | Reinraumklasse nach DIN EN ISO 14644-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
10 [mm] | 3250 [N] | 850 [N] | 4 |
|
Details |
| Hub pro Backe | Nenngreifkraft | Durch Feder abgesicherte Greifkraft min. | Reinraumklasse nach DIN EN ISO 14644-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
8 [mm] | 1690 [N] | 430 [N] | 4 |
|
Details |
| Hub pro Backe | Nenngreifkraft | Durch Feder abgesicherte Greifkraft min. | Reinraumklasse nach DIN EN ISO 14644-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2.5 [mm] | 310 [N] | 4 |
|
Details |
| Hub pro Backe | Nenngreifkraft | Durch Feder abgesicherte Greifkraft min. | Reinraumklasse nach DIN EN ISO 14644-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
13 [mm] | 3770 [N] | 4 |
|
Details |
| Hub pro Backe | Nenngreifkraft | Durch Feder abgesicherte Greifkraft min. | Reinraumklasse nach DIN EN ISO 14644-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
10 [mm] | 3140 [N] | 850 [N] | 4 |
|
Details |
| Hub pro Backe | Nenngreifkraft | Durch Feder abgesicherte Greifkraft min. | Reinraumklasse nach DIN EN ISO 14644-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
6 [mm] | 1080 [N] | 280 [N] | 4 |
|
Details |
| Hub pro Backe | Nenngreifkraft | Durch Feder abgesicherte Greifkraft min. | Reinraumklasse nach DIN EN ISO 14644-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
4 [mm] | 460 [N] | 4 |
|
Details |