Produkt
| Hub pro Backe | Nenngreifkraft | Durch Feder abgesicherte Greifkraft min. | Reinraumklasse nach DIN EN ISO 14644-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
10 [mm] | 1260 [N] | 375 [N] | 4 |
|
Details |
| Hub pro Backe | Nenngreifkraft | Durch Feder abgesicherte Greifkraft min. | Reinraumklasse nach DIN EN ISO 14644-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
8 [mm] | 750 [N] | 190 [N] | 4 |
|
Details |
| Hub pro Backe | Nenngreifkraft | Durch Feder abgesicherte Greifkraft min. | Reinraumklasse nach DIN EN ISO 14644-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
6 [mm] | 330 [N] | 4 |
|
Details |
| Hub pro Backe | Nenngreifkraft | Durch Feder abgesicherte Greifkraft min. | Reinraumklasse nach DIN EN ISO 14644-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
4 [mm] | 295 [N] | 80 [N] | 4 |
|
Details |
| Hub pro Backe | Nenngreifkraft | Durch Feder abgesicherte Greifkraft min. | Reinraumklasse nach DIN EN ISO 14644-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2.5 [mm] | 205 [N] | 55 [N] | 4 |
|
Details |
| Hub pro Backe | Nenngreifkraft | Durch Feder abgesicherte Greifkraft min. | Reinraumklasse nach DIN EN ISO 14644-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
13 [mm] | 1920 [N] | 510 [N] | 4 |
|
Details |
| Hub pro Backe | Nenngreifkraft | Durch Feder abgesicherte Greifkraft min. | Reinraumklasse nach DIN EN ISO 14644-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
8 [mm] | 520 [N] | 4 |
|
Details |
| Hub pro Backe | Nenngreifkraft | Durch Feder abgesicherte Greifkraft min. | Reinraumklasse nach DIN EN ISO 14644-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
6 [mm] | 455 [N] | 125 [N] | 4 |
|
Details |
| Hub pro Backe | Nenngreifkraft | Durch Feder abgesicherte Greifkraft min. | Reinraumklasse nach DIN EN ISO 14644-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
4 [mm] | 280 [N] | 80 [N] | 4 |
|
Details |
| Hub pro Backe | Nenngreifkraft | Durch Feder abgesicherte Greifkraft min. | Reinraumklasse nach DIN EN ISO 14644-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2.5 [mm] | 140 [N] | 4 |
|
Details |