PAE08X10NHFS-A

Industriestoßdämpfer PowerStop
Serie Adjustable Energy
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
Energieaufnahme max. pro Hub - Dauerbetrieb4 [J]
Aufprallgeschwindigkeit min.0.1 [m/s]
Aufprallgeschwindigkeit max.5.0 [m/s]
GewindeM8X1.0
Hub6 [mm]
Energieaufnahme max. pro Stunde - Dauerbetrieb10000 [J/h]
Energieaufnahme max. pro Hub - Notstoppbetrieb4 [J]
HärtegradHard
Kopfmit Stahlkopf
HubvarianteNormalhub
Aufprallwinkel max.2 [°]
Kraft auf Festanschlag max.1 [kN]
Anzugsmoment Kontermutter3 [Nm]
Gewicht11 [g]
MaterialEdelstahl
LABS-freiJa
REACH-konformJa
RoHS-konformJa
Rückstellkraft min.2.5 [N]
Rückstellkraft max.4.5 [N]
Rückstellzeit max.0.2 [s]
SchutzFilzring
SerieAdjustable Energy
Zulässiger Temperaturbereich-10 ... +70 [°C]
H1-zertifiziertJa