PHE08X10NMFD-A

Technische Daten
GewindeM8
Energieaufnahme max. pro Hub - Dauerbetrieb4 [J]
Energieaufnahme max. pro Stunde - Dauerbetrieb10000 [J/h]
Energieaufnahme max. pro Hub - Notstoppbetrieb5 [J]
SerieHigh Energy
BauartIndustriestoßdämpfer PowerStop
Kopfohne Kopf
HärtegradMedium
Hub6 [mm]
Aufprallgeschwindigkeit min.0.8 [m/s]
Aufprallgeschwindigkeit max.2.2 [m/s]
Rückstellkraft min.2.5 [N]
Rückstellkraft max.4.5 [N]
Rückstellzeit max.0.15 [s]
Kraft auf Festanschlag max.1 [kN]
Gewicht9 [g]