PHE08X10NWBS-A

Technische Daten
GewindeM8
Energieaufnahme max. pro Hub - Dauerbetrieb3.5 [J]
Energieaufnahme max. pro Stunde - Dauerbetrieb10000 [J/h]
Energieaufnahme max. pro Hub - Notstoppbetrieb4 [J]
SerieHigh Energy
BauartIndustriestoßdämpfer PowerStop
Kopfmit Stahlkopf
HärtegradSupersoft
Hub6 [mm]
Aufprallgeschwindigkeit min.3.0 [m/s]
Aufprallgeschwindigkeit max.5 [m/s]
Rückstellkraft min.2.5 [N]
Rückstellkraft max.6 [N]
Rückstellzeit max.0.15 [s]
Kraft auf Festanschlag max.1 [kN]
Gewicht12 [g]