Vorgängermodell PME04X05NMDD-A
Industriestoßdämpfer PowerStop
Serie Mini Energy
Technische Daten
Hubvariante | Normalhub |
Aufprallwinkel max. | 2 [°] |
Kraft auf Festanschlag max. | 0.2 [kN] |
Anzugsmoment Kontermutter | 1 [Nm] |
Material | Edelstahl |
LABS-frei | Ja |
REACH-konform | Ja |
RoHS-konform | Ja |
Serie | Mini Energy |
Zulässiger Temperaturbereich | -10 ... +70 [°C] |
H1-zertifiziert | Ja |