PSE08X10NWFD-A

Technische Daten
GewindeM8
Energieaufnahme max. pro Hub - Dauerbetrieb1.5 [J]
Energieaufnahme max. pro Stunde - Dauerbetrieb10000 [J/h]
Energieaufnahme max. pro Hub - Notstoppbetrieb1.5 [J]
SerieStandard Energy
BauartIndustriestoßdämpfer PowerStop
Kopfohne Kopf
HärtegradSupersoft
Hub6 [mm]
Aufprallgeschwindigkeit min.3.0 [m/s]
Aufprallgeschwindigkeit max.5 [m/s]
Rückstellkraft min.1.5 [N]
Rückstellkraft max.3 [N]
Rückstellzeit max.0.15 [s]
Kraft auf Festanschlag max.1 [kN]
Gewicht9 [g]