TPC-AS35X39H

Strukturdämpfer BasicStop
Serie Axial Standard

  • Bauweise: Axial
  • Härtegrade: 55D, 40D
  • Energieaufnahme pro Hub: 0,3 - 2951 J
  • Dämpfungsanteil: bis zu 75%
Energieaufnahme max. pro Hub - Dauerbetrieb82 [J]
Energieaufnahme max. pro Stunde - Dauerbetrieb2460 [J/h]
Energieaufnahme max. pro Hub - Notstoppbetrieb130 [J]
Hub max.16 [mm]
Höhe H bei Hub=035 [mm]
Durchmesser D bei Hub=039 [mm]
Durchmesser D bei Hub=max.50 [mm]
Einschraublänge E max.8 [mm]
GewindeM8
ZulassungenLABS / REACH / RoHS
Gewicht41 [g]
BauweiseAxial
Shore-Härte55D
Aufprallwinkel max.15 [°]
Schraube
Zubehör
Details