TPC-M12-A

Schraube
Serie TPC
Technische Daten
| Gewinde | M12 |
| Anzugsmoment | 40 [Nm] |
| Einschraublänge E max. | 12,0 [mm] |
| Schlüsselweite | 10 [mm] |
| Zulassungen | LABS / REACH / RoHS |
| Gewicht | 29 [g] |

| Gewinde | M12 |
| Anzugsmoment | 40 [Nm] |
| Einschraublänge E max. | 12,0 [mm] |
| Schlüsselweite | 10 [mm] |
| Zulassungen | LABS / REACH / RoHS |
| Gewicht | 29 [g] |