TWINSTORE
Der TwinStore ist ein Online Store für Simulationsmodelle zur virtuellen Inbetriebnahme Ihrer Anlage. Hier finden Sie virtuelle Produktkataloge der Zimmer Group sowie vieler weiterer Hersteller u.a. aus den Bereichen Handhabungs-, Antriebs- und Fördertechnik. Durch die Nutzung dieser vorhandenen Simulationsmodelle reduzieren Sie Ihre Modellierungszeiten erheblich und können so auch irreguläre Betriebsarten, dynamische Parametrierungen und ein Echtzeitverhalten simulieren. Eine nahtlose Integration in die Laufzeitumgebung von ISG-virtuos ist problemlos machbar.
Ihre Vorteile
- Virtuelle Produktkataloge u.a. aus den Bereichen Robotik, Handhabungs-, Antriebs- und Fördertechnik
- Zeiteinsparung durch Einbindung bereits vorgefertigter Simulationsmodelle
- Detailliertere Simulation durch die Verwendung realitätsnaher Modelle zur Abbildung z.B. des originalen Echtzeitverhaltens
- Fließende Integration in die Laufzeitumgebung von ISG-virtuos
Digitaler Zwilling der Komponente
Digitaler Zwilling der Anlage
Standardkomponenten
Im TwinStore liegen derzeit bereits Lösungen aus dem Bereich Standardkomponenten unserer Technologiebereiche Handhabungstechnik, Lineartechnik, Dämpfungstechnik und Maschinentechnik als ISG Virtuos-Modell vor . Hier ist neben einem Download auch eine direkte Kontaktaufnahme mit uns bei Fragen möglich.
Individual- oder Komplexkomponenten (SEMI/Sonder/FBG)
Im Kundenauftrag entwickeln wir auch Virtuos-Modelle für Individual- oder Komplexkomponenten (SEMI/Sonder/FBG).
Private TwinStore
Ebenso bauen wir derzeit interne - mit unseren Partnern abgestimmte - Modulbibliotheken auf, um so sehr schnell und flexibel Digitale Zwillinge für entsprechende Anlagen aus vordefinierten Modulen erstellen zu können.