LS10-50

Linearschlitten
Serie LS

  • Präzise Profilführung
    Die Linearführung mit Kugelumlauf und Abstreifer sorgt für eine hohe Präzision und eine hohe Steifigkeit
  • Standardisierte Adapterplatte
    Reduzieren Sie Ihren Fertigungsaufwand und binden Sie Ihre Folgewerkzeuge standardisiert an
  • Modularer Aufbau
    Ermöglicht Ihnen, mehrere Einheiten direkt miteinander zu kombinieren und Ihren Konstruktionsaufwand zu minimieren
zum Anfragekorb hinzufügen zum Vergleich hinzufügen
Ausstattung/Optionen
  • 10 Mio. wartungsfreie Zyklen (max.)
  • IP40
  • Magnetfeldsensor
Technische Daten
Hub50 [mm]
Druckkraft40 [N]
Zugkraft30 [N]
Kolbendurchmesser10 [mm]
Führungsschienengröße7 [mm]
Betriebstemperatur min.5 [°C]
Betriebstemperatur max.+80 [°C]
Zylindervolumen pro Zyklus7.2 [cm³]
Gewicht0.2 [kg]
Aufbau im Schnitt
  1. Linearführung mit Kugelumlauf und Abstreifer
    präzise und steife Kugelumlaufführung für hohe Kräfte- und Momentenaufnahme
  2. Aufnahmenut
    schnelle und kostengünstige Positionierung von Adapterplatten: Zubehör, Art. Nr. AP...G
  3. Energiezuführung
    alternativ an mehreren Seiten möglich
  4. Befestigung und Positionierung
    alternativ an mehreren Seiten für eine individuelle Montage
  5. Abfragenut für Magnetfeldsensor integrierte, platzsparende Positionsabfrage
  6. Antrieb
    doppelwirkender Pneumatikzylinder
  7. Robustes, leichtes Gehäuse
    hartbeschichtete Aluminiumlegierung
  8. Anschlagschraube für Hubbegrenzung