LI40-90S

Linearzylinder
Serie LI
- Großer Aufnahmeflansch
Die große Anschraubfläche vereinfacht Ihre Konstruktion und ermöglicht ein sicheres Anbringen der Folgewerkzeuge - Gedämpfte Endlage
Mit Hilfe von PowerStop-Dämpfern können Sie die Endlagen sanft anfahren und erhöhen dadurch die Prozesssicherheit und Lebensdauer Ihrer Anwendung - Störungsfreier Dauereinsatz
Unsere kompromisslose Qualität „Made in Germany“ garantiert Ihnen bis zu 10 Mio. Zyklen ohne Wartung
Ausstattung/Optionen
- 10 Mio. wartungsfreie Zyklen (max.)
- Endlagendämpfung Elastomer
- Endlagendämpfung Powerstop
- IP54
- Induktiver Sensor
- Durchgängige Kolbenstange
- 2-fach führend
- 3-fach führend
Technische Daten
Hub | 90 [mm] |
Druckkraft | 270 [N] |
Zugkraft | 270 [N] |
Verfahrzeit ohne Auflast | 0.09 [s] |
Betriebstemperatur min. | 5 [°C] |
Betriebstemperatur max. | +80 [°C] |
Zylindervolumen pro Zyklus | 100 [cm³] |
Schutzart nach IEC 60529 | IP54 |
Gewicht | 2.9 [kg] |
Belastung Fa max. | 300 [N] |
Durchbiegung A max. | 0.09 [mm] |
Aufbau im Schnitt

- Führungsstange
gehärtet, geschliffene Stahlwelle - Klemmbock
Aufnahme für induktiven Näherungsschalter - Antrieb
doppelwirkender Pneumatikzylinder - Energiezuführung
abluftgedrosselt empfohlen - Anschlagquitierschraube
direkte Abfrage des Aufnahmeflansches als Zubehör erhältlich - Endlagendämpfung
mit Elastomerdämpfer oder patentiertem hydraulischen Stoßdämpfer - Kolbenstange
aus geschliffenem, hartverchromten Stahl bei Ausführung D durchgängig - Aufnahmeflansch
zur Anbindung der kundenspezifischen Applikationen