Drehmodule
Serie DES

"Die Indviduelle"

  • Hier entscheiden Sie selbst!
    Ob Standardmotor oder Motoren anderer Hersteller - Sie entscheiden, was mit Ihrem System am besten harmoniert
  • Medienübertragung integriert
    Mit dem Medienübertrager D1 sind Kabelbruch und nicht definierte Störkonturen durch die Versorgungsleitungen kein Thema mehr
  • Frei positionierbar
    Egal ob Drehen, Heben oder Takten: Die Einheit ist universell einsetzbar und kann individuell auf Ihre Anwendung abgestimmt werden
Serienmerkmale
  • 5 Mio. wartungsfreie Umdrehungen (max.)
  • Fluidische Durchführung
  • Integrierte Abfrage
  • IP54
  • Mechanische Selbsthemmung
  • Profibus
  • ohne Antrieb; Anbringung kundenseitig
  • mit Antrieb
  • Profinet, EtherCat, EtherNet/IP, Sercos
  • Stufenlos positionierbar
  • Schwenkwinkel einstellbar
  • Elektrische Durchführung
  1. Energiezuführung
    Motorkabel mit Buchse Geberkabel mit Steckeranschluss
  2. Antrieb
    AC-Servomotor
  3. Aufnahmeflansch
    zur Anbindung an applikationsspezifische Adapterplatte (kundenseitig zu fertigen) einfache Werkzeuganbindung
  4. Mittenbohrung
    zur Kabeldurchführung
  5. Befestigung und Positionierung
    alternativ an mehreren Seiten für eine individuelle Montage
  6. Robustes, leichtes Gehäuse
    hartbeschichtete Aluminiumlegierung
  7. Kraftübertragung
    Zahnriehmen/Zahnstange/Schneckengetriebe
Verwendung
  • Pharma-, Medizin-, Kosmetik- Lebensmittelindustrie
  • Verpackungs-, und Produktionsmaschinen
Vorteile
  • FDA zugelassene Materialien und Beschichtungen
  • Keine schädliche Verunreinigung des Produkts
Details
Individualisierungen
Verwendung
  • In Umgebungen mit leicht entzündlichen Materialien
Vorteile
  • Sicherer Prozess gewährleistet
  • Zertifiziert
  • Alle Produkte und Klassen zertifizierbar
Details