Drehflügelzylinder
Serie SH

"Der Flexible"
Serienmerkmale
1,5 Mio. wartungsfreie Zyklen (max.)
IP54
Positionierbarkeit 4 Positionen
Schwenkwinkel einstellbar
1 Mio. wartungsfreie Zyklen (max.)

- 0-Stellung
Druckluft in A‘ und B‘: Innen- und Außenflügel gehen in 0-Position - Erste 90°- Zwischenstellung
Druckluft A und A‘: Der Außenflügel schwenkt bis zum externen Anschlag (Stopper) um 90° - Zweite 90°- Zwischenstellung
Druckluft B und B‘: Der Außenflügel schwenkt mit dem Innenanschlag um 90° zurück zur 0-Position.Der Innenflügel schwenkt um 180° entgegengesetzt - Dritte 90°- Zwischenstellung
Druckluft A und B: Der Außenflügel schwenkt mit dem Innenflügel in Bewegungsrichtung um 90°