Flachschwenkeinheiten
Serie MSF

"Die Indviduelle"
Serienmerkmale
10 Mio. wartungsfreie Zyklen (max.)
Endlagendämpfung Elastomer
Fluidische Durchführung
IP41
Magnetfeldsensor
Wellenzapfen
Flansch- Positionierbarkeit 2 Positionen
- Endlagendämpfung Powerstop
Schwenkwinkel einstellbar

- Drosselverschraubung
zur Geschwindigkeitsregulierung im Lieferumfang enthalten - Robustes, leichtes Gehäuse
hartbeschichtete Aluminiumlegierung - Befestigung und Positionierung
alternativ an mehreren Seiten für eine individuelle Montage - Werkzeugaufnahme
in den Ausführungen mit Wellenzapfen oder Flansch erhältlich - Kraftübertragung
Zahnstangen und Zahnrad - bis zu 2-fach integrierte Luftdurchführung
zur schlauchlosen Übertragung von Druckluft Schlauchpaket muss nicht mitgeschwenkt werden - Abfragenut
Aufnahme für die Magnetfeldsensorik - integrierte Stoßdämpfer mit Wendelnut-Technologie
einstellbare Endlagendämpfung