GZ1030-03

2-Backen-Winkelgreifer
Serie GZ1000
"Der Primus"
- Einzigartige Qualität trifft Funktionalität
Mit diesem Zangengreifer erhalten Sie einen der besten am Markt - so wird Ihre Anwendung wirtschaftlicher und funktioneller - Variable Befestigung
Entscheiden Sie selbst, ob Sie die Befestigung über Schrauben, Kontermuttern oder mittels Baukastenklemmung wollen - Prozesssichere Abfrage
Anders als bei vielen am Markt etablierten Produkten können Sie hier sogar zwischen "Teil vorhanden" und "Teil nicht vorhanden" unterscheiden
Ausstattung/Optionen
- 2 Mio. wartungsfreie Zyklen (max.)
- IP30
- Ausführung zur Anbringung von kundenspezifischen Greifbacken
Technische Daten
Hub pro Backe | 11 [°] |
Greifbacke mit integrierter Abfrage | Nein |
Greifkraft beim Schließen | 130 [N] |
Schließmoment | 1.6 [Nm] |
Schließzeit | 0.02 [s] |
Öffnungszeit | 0.03 [s] |
Betriebsdruck min. | 2 [bar] |
Betriebsdruck max. | 6 [bar] |
Nennbetriebsdruck | 6 [bar] |
Betriebstemperatur min. | 5 [°C] |
Betriebstemperatur max. | +80 [°C] |
Zylindervolumen pro Zyklus | 0.9 [cm³] |
Gewicht | 0.046 [kg] |
Aufbau im Schnitt

- Greiferbacke
in verschiedenen Ausführungen erhältlich - Positionsabfrage
über induktiven Näherungsschalter - Rückstellfeder
zum Öffnen der Greiferbacken - Befestigung und Positionierung
über Gewinde/Durchgangsbohrung - Antrieb
einfachwirkender Pneumatikzylinder - Gehäuse
hartcoatierte Oberfläche für erhöhte Lebensdauer - Befestigung und Positionierung
über Passung, Gewinde und Kontermutter - Energiezuführung