GZ1040-01

2-Backen-Winkelgreifer
Serie GZ1000

"Der Primus"

  • Einzigartige Qualität trifft Funktionalität
    Mit diesem Zangengreifer erhalten Sie einen der besten am Markt - so wird Ihre Anwendung wirtschaftlicher und funktioneller
  • Variable Befestigung
    Entscheiden Sie selbst, ob Sie die Befestigung über Schrauben, Kontermuttern oder mittels Baukastenklemmung wollen
  • Prozesssichere Abfrage
    Anders als bei vielen am Markt etablierten Produkten können Sie hier sogar zwischen "Teil vorhanden" und "Teil nicht vorhanden" unterscheiden
zum Anfragekorb hinzufügen zum Vergleich hinzufügen
Ausstattung/Optionen
  • 2 Mio. wartungsfreie Zyklen (max.)
  • IP30
  • Sägezahnbacken ohne Abfrage
Technische Daten
Hub pro Backe10 [°]
Greifbacke mit integrierter AbfrageNein
Greifkraft beim Schließen315 [N]
Schließmoment4.4 [Nm]
Schließzeit0.02 [s]
Öffnungszeit0.04 [s]
Betriebsdruck min.2 [bar]
Betriebsdruck max.6 [bar]
Nennbetriebsdruck6 [bar]
Betriebstemperatur min.5 [°C]
Betriebstemperatur max.+80 [°C]
Zylindervolumen pro Zyklus2 [cm³]
Gewicht0.11 [kg]
Aufbau im Schnitt
  1. Greiferbacke
    in verschiedenen Ausführungen erhältlich
  2. Positionsabfrage
    über induktiven Näherungsschalter
  3. Rückstellfeder
    zum Öffnen der Greiferbacken
  4. Befestigung und Positionierung
    über Gewinde/Durchgangsbohrung
  5. Antrieb
    einfachwirkender Pneumatikzylinder
  6. Gehäuse
    hartcoatierte Oberfläche für erhöhte Lebensdauer
  7. Befestigung und Positionierung
    über Passung, Gewinde und Kontermutter
  8. Energiezuführung