Sicher kommt Ihnen das bekannt vor: Sie schließen eine Schublade oder Tür und es knallt geräuschvoll zu. Insbesondere bei hochwertigen Möbeln kann das nicht nur störend sein und das Gefühl von Qualität mindern, sondern auf Dauer auch ein kostspieliges Problem werden, wenn unachtsames Schließen ihre Spuren hinterlassen. Aber auch die Sicherheit spielt eine wichtige Rolle, denn beim Einklemmen von Fingern kann es schon mal zu unschönen Verletzungen komme. Hier kommen unsere SOFT CLOSE Dämpfer ins Spiel. Diese sorgen nicht nur für eine verbesserte Benutzererfahrung, sondern bieten auch viele weitere Vorteile.

SOFT CLOSE Dämpfer der Zimmer Group
Die Dämpfer der Zimmer Group sind seit Jahren in unzähligen Möbeln und Türen zu finden - ob in der Küche, Schlafzimmer oder Bad. Bei der Dämpfung von Schubladen, Klappen und Türen können Sie auf unsere jahrzehntelange Expertise und Qualität Made in Germany vertrauen. Als führender Entwicklungspartner und Lieferant der Möbelindustrie kennen wir die Bedürfnisse des Marktes und setzen regelmäßig neue Maßstäbe.
Für ein hochwertiges Zuhause
Mit SOFT CLOSE Dämpfern von Zimmer wird das Schließen von Türen und Schubladen zu einem hochwertigen Erlebnis. Die Möbelstücke fühlen sich nicht nur besser an, sondern die verbesserte Benutzererfahrung erhöht auch den Komfort.
Leises Schließen
Keine lauten Geräusche mehr beim Schließen von Möbeln - dank SOFT CLOSE Dämpfer. Das sorgt nicht nur für ein angenehmeres Wohnumfeld, sondern verhindert auch, dass andere Personen in der Nähe gestört werden. Gerade in geräuschempfindlichen Umgebungen ein eindeutiges Plus!
Schonen Sie Ihre Möbel!
Durch den Einsatz von SOFT CLOSE Dämpfern wird die Langlebigkeit Ihrer Möbel erhöht. Die Materialabnutzung wird vermindert und somit bleibt Ihre Einrichtung länger in einem hervorragenden Zustand.
Einfache Nachrüstbarkeit
Ein weiterer Vorteil unserer SOFT CLOSE Dämpfer ist, dass sie einfach nachgerüstet werden können. Der Einbau von Dämpfungselementen ist nicht nur für Fachleute, sondern auch für die meisten Heimwerker problemlos möglich.

Produkte
eaZI®soft MAGMA
Diese individuellen Fluiddämpfer aus Edelstahl überzeugen durch eine hohe Kraft und eine langer Lebensdauer bei höchsten Qualitätsansprüchen.


eaZI®connect RETRO 5
Unser Produkt gewährleistet eine komfortable Dämpfung von Kleiderschränken und Schubladen. Die kompakte Bauweise erlaubt eine nahtlose Integration in verschiedene Systeme und ermöglicht auch eine Nachrüstung. Mit benutzerfreundlichen Anschlussmöglichkeiten ist das Produkt besonders flexibel und vielseitig einsetzbar.
eaZI®flex PANIX
Mit diesem Element lassen sich Fenster und Türflügel automatisch und sanft schließen. Die Mechanik ist unscheinbar und platzsparend im Scharnier untergebracht. Der Öffnungswinkel kann bis zu 180 Grad betragen, während eine Verriegelungsmöglichkeit für einen sicheren geöffneten Zustand sorgt.
Der Dämpfer wurde speziell für Lebensmittelregale, z.B. Convenience Shop, für Backwaren oder für gekühlte Produkte entwickelt.


eaZI®silent STRETTO
Selbsteinzugseinheit mit Fluid-Dämpfer für Schiebetüren und Schubkästen. Dieser SOFT CLOSE Dämpfer erfordert minimale Einbaumaße. Perfekt für Anwendungen mit wenig Platz und dennoch hohen Gewichten.
eaZI®soft NANO
Kleiner Dämpfer, große Leistung. Dieser winzige Fluiddämpfer bietet bis zu 5 mm Hub für die Dämpfung auf kleinstem Raum. Eine integrierte Federrückstellung vervollständigt dieses Dämpfungssystem.