Soft Close Dämpfung für Schiebetüren
Schiebetüren gelten als platzsparend und ermöglichen vielseitige Optionen in der Einrichtung. Aber sind sie nicht auch schwergängig zu bedienen und laut? So lauten häufig die Bedenken, wenn es um die Wahl der richtigen Tür geht. Doch diese Nachteile gehören längst der Vergangenheit an, dank hochwertiger Soft Close Dämpfer. Die Selbsteinzugseinheiten der Zimmer Group sorgen durch leises, kontrolliertes und sicheres Schließen für einen exklusiven Wohnkomfort und überzeugen durch unkomplizierte Integrierung und Nachrüstbarkeit.

Ihre Vorteile von Selbsteinzügen von Zimmer
Der Soft Close Dämpfer wird in der Regel oben oder unten an der Schiebetür angebracht, um diese sanft und leise zu schließen. Der Mechanismus aus Feder, Aktivator und Rasthebel übt eine sanfte Kraft auf die Tür aus, die dadurch kurz vor dem vollständigen Schließen in der Bewegung abgebremst wird und ein unkontrolliertes Zuschlagen verhindert.
Die Selbsteinzüge gibt es je nach Anforderung in unterschiedlichen Ausführungen: nach innen oder außen schließend sowie doppelt schließend, für Türen, die sowohl nach links als auch rechts geöffnet werden sollen. Der deutlich verbesserte Wohnkomfort zeigt sich in mehreren Vorzügen, die mit dieser Funktion einhergehen.
Komfortables Öffnen und Schließen
Der Vorteil liegt klar auf der Hand: die Soft Close Dämpfung macht die die Benutzung der Tür spürbar komfortabler und bequemer. Schwerfällige, klemmende Altbau-Schiebetüren gehören der Vergangenheit an, stattdessen unterstützen die Selbsteinzugssysteme von Zimmer eine leichte und elegante Bedienung.
Mehr Sicherheit für Ihr Zuhause
Soft Close Dämpfer tragen dazu bei, das Risiko von Verletzungen oder Schäden an Tür und Wand zu minimieren. Keine eingeklemmten Finger dank Abbremsen der Tür vor dem endgültigen Schließen. Gerade im Zusammenleben mit kleinen Kindern oder Haustüren wird der Wohnraum durch die Dämpfungssysteme deutlich sicherer und komfortabler.

Mehr Komfort dank weniger Lärm
Durch das kontrollierte Schließen der Schiebetür werden unerwünschte Geräusche wie lautes Zuschlagen vermieden. Damit eignen sie sich auch ideal für Umgebungen, in denen Lärm zum Problem werden kann, wie beispielsweise in hellhörigen Wohnungen oder auch in Krankenhäusern.
Längere Lebensdauer Ihrer Tür
Materialschonend für Wand und Tür: Die Soft Close Dämpfer vermeiden eine übermäßige Beanspruchung von der Schiebetür und der Beschläge, was sich auch langfristig auf die Lebensdauer der Tür auswirkt.

Produkte
IMPULSO DOPPIO
Push-to-Open-Einheit mit Soft-Close-Funktion. Mit dem Dämpfer IMPULSO DOPPIO kann die Schiebetür manuell geöffnet werden und wird automatisch in die Endposition gezogen. Ein leichter Fingertipp genügt, um den Türflügel in Schließrichtung zu beschleunigen. Wird das System an einer Taschentür installiert, ist keine Mulde oder Griff an der Tür notwendig.


RETRO 5
Mithilfe des RETRO 5 können Sie verschiedene Schiebetüren und Schubladen sanft und leise schließen. Der Dämpfer überzeugt durch seine kompakte Bauweise, die eine problemlose Integration in verschiedene Systeme möglich macht. Anwenderfreundliche Anschlussmöglichkeiten gewährleiten Flexibilität und vielseitigen Einsatz.
SILENTO DOPPIO 70
Die Selbsteinzugseinheit sorgt für eine sanfte und geräuscharme Schließung von Schiebetüren in beide Richtungen. Durch die Möglichkeit, Gewichte bis zu 120 kg kontrolliert abzubremsen, wird der Gebrauch mühelos und sicherer.


SILENTO FORTE 2.0
Dank der hohen Belastbarkeit und der Möglichkeit zur Nachrüstung eignet sich dieser Dämpfer auch für den Einsatz in gewerblichen Räumen oder öffentlichen Gebäuden, wo eine zuverlässige und langlebige Lösung gefragt ist. Durch den Dämpfungsmechanismus werden Beschädigungen an Tür und Rahmen reduziert, was langfristig Kosten spart und die Lebensdauer der Materialien erhöht.
SILENTO INDUSTRIALE
Der Soft-Close-Mechanismus eignet sich für die reibungslose und geräuschlose Dämpfung von Schiebetüren bis zu 350 kg. Die benutzerfreundlichen Anschlussmöglichkeiten ermöglichen eine einfache Integration in verschiedene Einbaulagen und bieten hohe Anpassungsfähigkeit. Durch die langlebige Bauweise und höheren Kräfte überzeugt diese Selbsteinzugseinheit selbst bei höchsten Qualitätsansprüchen und kann auch als Endverschluss eingesetzt werden.


SILENTO PORTA 70
Der Soft-Close-Dämpfer überzeugt durch benutzerfreundliche Anschlussmöglichkeiten, die eine einfache Integration in verschiedene Einbaulagen ermöglichen. Die langlebige Bauweise und höheren Kräfte machen diesen Dämpfer zu einer ausgezeichneten Wahl, auch bei höchsten Qualitätsansprüchen und Gewichten bis zu 350 kg, der auch als Endverschluss eingesetzt werden kann.

Made in Germany
Unser Anspruch an die Qualität unserer Produkte ist unübertroffen und wird durch unser Qualitätsmanagement sowie die kontinuierliche Qualitätssicherung deutlich unterstrichen. Seit mehr als zwei Jahrzehnten gewährleisten wir zuverlässig die Zertifizierung des Qualitätsmanagements nach DIN ISO 9001. Um sicherzustellen, dass unsere Produkte höchsten Ansprüchen gerecht werden, produzieren wir 99 % unserer Lösungen und Produkte in unseren beiden modernen Produktionsstätten in Rheinau.