AR63P

Achsausgleiche
Serie ARP

  • Zentrumsstellung verriegelbar
    Beim Verfahren Ihres Roboters können Sie den Ausgleich fixieren, so dass keine unkontrollierten Bewegungen des Werkstückes stattfinden
  • Extrem flach bauend
    Diese Bauweise reduziert die Momentenbelastung für Ihren Roboter auf ein Minimum und ermöglicht den Einsatz kleinerer, kostengünstigerer Baugrößen
  • Variable Ausgleichskräfte und Momente
    Passen Sie den Ausgleich an Ihr Handlingsgewicht an, indem Sie je nach gewünschter Steifigkeit das passende Federpaket montieren
Technische Daten
Anschlussflansch nach EN ISO 9409-1TK 63
Bauhöhe24 [mm]
Auslenkung horizontal +/-2 [mm]
Auslenkung horizontal +/-1 [°]
Auslenkung vertikal +/-2 [mm]
Auslenkung vertikal +/-1 [°]
Zentrierkraft beim Verriegeln600 [N]
Wiederholgenauigkeit horizontal +/-0.05 [mm/°]
Wiederholgenauigkeit vertikal +/-0.05 [mm/°]
Luftvolumen pro Zyklus3.6 [cm³]
Betriebsdruck1 ... 8 [bar]
Nennbetriebsdruck6 [bar]
Betriebstemperatur5 ... +80 [°C]
Massenträgheitsmoment2.8 [kgcm²]
Gewicht0.39 [kg]
Aufbau im Schnitt
  1. Robustes, leichtes Gehäuse
    hartbeschichtete Aluminiumlegierung
  2. Roboterflansch
    Teilkreis nach EN ISO 9409-1
  3. Verriegelung
    3 Verriegelungskolben nitrierter Stahl
  4. Federpaket
    ab Baugröße 63, liegt ein zweites, stärkeres bei ab Baugröße 100, können 3 Federn entfernt werden
  5. Verriegelungsantrieb
    einfachwirkender Pneumatikzylinder
  6. Führungsbolzen mit Kugelpfanne