Vorgängermodell GED1506C
3-Backen-Zentrischgreifer
Serie GED1500
Aufbau im Schnitt
- abnehmbare Zentrierhülse
schnelle und kostengünstige Positionierung der Greifbacken - Greiferbacke
gehärteter Stahl Aufnahme der individuellen Greifbacke - zwangsgeführte Kurvenscheibe
synchronisierte Bewegung der Greiferbacken hohe Kraftübertragung Eilhub und Krafthub bei Version mit 6 mm Hub pro Backe - Antrieb
Elektrogetriebemotor 24 VDC Energiespeicher - Führung
abgedichtete Rundführung für widrige Umgebungseinflüsse - Positionsabfrage
am Hubende gemessen über den Stromanstieg am Motor - Energiezuführung
standardisierte Schnittstelle M8 Rundsteckverbindung Signalsteuerleitung (nur Kabel ohne Diode verwenden) - Robustes, leichtes Gehäuse
hartbeschichtete Aluminiumlegierung