Vorgängermodell GEP1402

2-Backen-Parallelgreifer
Serie GEP1400

Persönliche Daten
Nachricht
Ausstattung/Optionen
  • 5 Mio. wartungsfreie Zyklen (max.)
  • IP52
  • Digital I/O
Technische Daten
Hub pro Backe2 [mm]
Greifkraft beim Schließen (einstellbar) max.140 [N]
Greifkraft beim Öffnen (einstellbar) max.140 [N]
Schließzeit0.2 [s]
Öffnungszeit0.2 [s]
Wiederholgenauigkeit +/-0.1 [mm]
Spannung24 [V]
Strom über Potentiometer einstellbar max.140 [mA]
Betriebstemperatur min.5 [°C]
Betriebstemperatur max.+80 [°C]
Schutzart nach IEC 60529IP52
Gewicht0.3 [kg]
Aufbau im Schnitt
  1. Abnehmbare Zentrierhülse
    schnelle und kostengünstige Positionierung der Greifbacken
  2. zwangsgeführte Kurvenscheibe
    synchronisierte Bewegung der Greiferbacken hohe Kraftübertragung Eilhub und Krafthub bei Version mit 6 mm Hub pro Backe
  3. Robustes, leichtes Gehäuse
    hartbeschichtete Aluminiumlegierung
  4. Greiferbacke
    gehärteter Stahl Aufnahme der individuellen Greifbacke
  5. Führung
    präzise T-Nutenführung für hohe Kräfte- und Momentenaufnahme
  6. Antrieb
    Elektrogetriebemotor 24 VDC
  7. Positionsabfrage
    am Hubende gemessen über den Stromanstieg am Motor
  8. Energiezuführung
    standardisierte Schnittstelle M8 Rundsteckverbinder Signalsteuerleitung (nur Kabel ohne Diode verwenden)