2-Backen-Paralleldrehgreifer
Serie DGP400

"TWO in ONE"

  • Bewährte T-Nutenführung
    Diese etablierte und bewährte Führungstechnik steht wie keine andere für höchste Prozesssicherheit
  • 2 in 1
    Greifen und Schwenken in einem Modul ermöglicht Ihnen die optimale Ausnutzung Ihres Bauraums
  • Individuell einstellbar
    So bleiben Sie flexibel: Ob 90° oder 180°-Schwenkwinkel - Sie entscheiden vor Ort, was Sie für Ihre Anwendung benötigen
Serienmerkmale
  • 1,5 Mio. wartungsfreie Zyklen (max.)
  • Feder schließend C
  • Feder öffnend O
  • IP40
  • Magnetfeldsensor
  • Schwenkwinkel 90°
  • Schwenkwinkel 180°
  • 1 Mio. wartungsfreie Zyklen (max.)
  1. Abnehmbare Zentrierhülse
    schnelle und kostengünstige Positionierung der Greifbacken
  2. Zwangsgeführtes Keilhakengetriebe
    synchronisierte Bewegung der Greiferbacken
  3. präzise T-Nutenführung
    Hohe Kräfte- und Momentenaufnahme
  4. Endposition 0/90/180° einstellbar
    im Lieferumfang enthaltene Endanschläge für 0/90/180°
  5. Kurvengetriebe
    robust, verschleißarm
  6. Antrieb
    zwei doppelwirkende Pneumatikzylinder
  7. Nut für Magnetfeldsensor
    Abfrage Drehposition und Greiferbackenposition
  8. Integrierte Greifkraftsicherung
    im Zylinderraum eingesetzte Feder als Energiespeicher, optional in der Ausführung C und O
Individualisierungen
Verwendung
  • Pharma-, Medizin-, Kosmetik- Lebensmittelindustrie
  • Verpackungs-, und Produktionsmaschinen
Vorteile
  • FDA zugelassene Materialien und Beschichtungen
  • Keine schädliche Verunreinigung des Produkts
Details
Individualisierungen
Verwendung
  • In Umgebungen mit leicht entzündlichen Materialien
Vorteile
  • Sicherer Prozess gewährleistet
  • Zertifiziert
  • Alle Produkte und Klassen zertifizierbar
Details