2-Backen-Winkeldrehgreifer
Serie DGK

"TWO in ONE"

  • Stufenlose Hubeinstellung
    Durch eine Einstellschraube können Sie den 180°-Öffnungswinkel individuell an Ihre Anwendung anpassen
  • 2 in 1
    Greifen und Schwenken in einem Modul ermöglicht Ihnen die optimale Ausnutzung Ihres Bauraums
  • Individuell einstellbar
    So bleiben Sie flexibel: Ob 90° oder 180°-Schwenkwinkel - Sie entscheiden vor Ort, was Sie für Ihre Anwendung benötigen
Serienmerkmale
  • 1,5 Mio. wartungsfreie Zyklen (max.)
  • IP20
  • Magnetfeldsensor
  • Schwenkwinkel 90°
  • Schwenkwinkel 180°
  1. Hubeinstellschraube
    stufenlos einstellbarer Öffnungshub
  2. Greiferbacke
    Aufnahme der individuellen Greifbacke
  3. zwangsgeführtes Kniehebelgetriebe
    synchronisierte Bewegung der Greiferbacken mechanisch selbsthemmend
  4. Endposition 0/90/180° einstellbar
    im Lieferumfang enthaltene Endanschläge für 0/90/180°
  5. Kurvengetriebe
    robust, verschleißarm
  6. Antrieb
    zwei doppelwirkende Pneumatikzylinder
  7. Nut für Magnetfeldsensor
    Abfrage Drehposition und Greiferbackenposition
H1 Befettung
Individualisierungen
Verwendung
  • Pharma-, Medizin-, Kosmetik- Lebensmittelindustrie
  • Verpackungs-, und Produktionsmaschinen
Vorteile
  • FDA zugelassene Materialien und Beschichtungen
  • Keine schädliche Verunreinigung des Produkts
Details
Explosionsschutz nach Atex
Individualisierungen
Verwendung
  • In Umgebungen mit leicht entzündlichen Materialien
Vorteile
  • Sicherer Prozess gewährleistet
  • Zertifiziert
  • Alle Produkte und Klassen zertifizierbar
Details