2-Backen-Winkeldrehgreifer
Serie DGK

"TWO in ONE"
- Stufenlose Hubeinstellung
Durch eine Einstellschraube können Sie den 180°-Öffnungswinkel individuell an Ihre Anwendung anpassen - 2 in 1
Greifen und Schwenken in einem Modul ermöglicht Ihnen die optimale Ausnutzung Ihres Bauraums - Individuell einstellbar
So bleiben Sie flexibel: Ob 90° oder 180°-Schwenkwinkel - Sie entscheiden vor Ort, was Sie für Ihre Anwendung benötigen
Baugröße: DGK20
Bestell-Nr. | Hub pro Backe | Greifkraft beim Schließen | Greifmoment beim Schließen | |
---|---|---|---|---|
DGK20N | 90 [°] | 150 [N] | 3 [Nm] |

- Hubeinstellschraube
stufenlos einstellbarer Öffnungshub - Greiferbacke
Aufnahme der individuellen Greifbacke - zwangsgeführtes Kniehebelgetriebe
synchronisierte Bewegung der Greiferbacken mechanisch selbsthemmend - Endposition 0/90/180° einstellbar
im Lieferumfang enthaltene Endanschläge für 0/90/180° - Kurvengetriebe
robust, verschleißarm - Antrieb
zwei doppelwirkende Pneumatikzylinder - Nut für Magnetfeldsensor
Abfrage Drehposition und Greiferbackenposition