Drehflügelzylinder
Serie SH

"Der Flexible"

  • 4 Positionen anfahrbar
    Durch die beiden getrennt oder gemeinsam gesteuerten Drehflügel erlangen Sie höchste Flexibilität in Ihrer Werkstückpositionierung
  • Hohes Drehmoment
    Optimales Verhältnis von Bauraum und Drehmoment reduziert Störkonturen und gibt kostbaren Bauraum in Ihrer Anwendung frei
  • 360° Schwenkwinkel
    Wollen Sie flexibel und individuell in Ihrer Anwendung sein? Mit dem 360° stufenlos einstellbaren Schwenkwinkel sind Sie es!
Serienmerkmale
  • 1,5 Mio. wartungsfreie Zyklen (max.)
  • IP54
  • Positionierbarkeit 4 Positionen
  • Schwenkwinkel einstellbar
  • 1 Mio. wartungsfreie Zyklen (max.)
  1. 0-Stellung
    Druckluft in A‘ und B‘: Innen- und Außenflügel gehen in 0-Position
  2. Erste 90°- Zwischenstellung
    Druckluft A und A‘: Der Außenflügel schwenkt bis zum externen Anschlag (Stopper) um 90°
  3. Zweite 90°- Zwischenstellung
    Druckluft B und B‘: Der Außenflügel schwenkt mit dem Innenanschlag um 90° zurück zur 0-Position.Der Innenflügel schwenkt um 180° entgegengesetzt
  4. Dritte 90°- Zwischenstellung
    Druckluft A und B: Der Außenflügel schwenkt mit dem Innenflügel in Bewegungsrichtung um 90°
Verwendung
  • Pharma-, Medizin-, Kosmetik- Lebensmittelindustrie
  • Verpackungs-, und Produktionsmaschinen
Vorteile
  • FDA zugelassene Materialien und Beschichtungen
  • Keine schädliche Verunreinigung des Produkts
Details
Individualisierungen
Verwendung
  • In Umgebungen mit leicht entzündlichen Materialien
Vorteile
  • Sicherer Prozess gewährleistet
  • Zertifiziert
  • Alle Produkte und Klassen zertifizierbar
Details