DRVM5X4

Schwenk-Drosselrückschlagventile
Serie DRV

  • Einstellbare Drosselrückschlagventile zur Regulierung der Abluft
  • Optimal zur Regulierung der Geschwindigkeiten bei Kolbenbewegungen
  • Winklige Ausführung
Anschlussge­windeM5
Außen-Ø Anschlussschlauch4 [mm]
Betriebsdruck2 ... 10 [bar]
Betriebstemperatur+5 ... +80 [°C]
ZulassungenLABS / REACH / RoHS
Gewicht0.017 [kg]
Maß i4 [mm]
Maß L121.5 [mm]
Maß L217 [mm]
Maß L37.5 [mm]
S8 [mm]