HK1505F
Klemmelement
Serie HK
- breites Produktsortiment
für alle gängigen Profilschienenführungen - werkzeugloses Öffnen und Schließen (bistabil)
durch Drehen des Klemmhebels - wartungsfrei
bis zu 50.000 statische Klemmzyklen
Passende Schienen- / Wagenkombinationen
Schienenhersteller | Schienentyp | Schienengröße | Wagentyp | |
---|---|---|---|---|
Bosch Rexroth | R20… (Kugel Resist) | 15 | R2031 | Variante anzeigen |
Bosch Rexroth | R20… (Kugel Resist) | 15 | R2032 | Variante anzeigen |
Bosch Rexroth | R20… (Kugel Resist) | 15 | R2041 | Variante anzeigen |
Bosch Rexroth | R20… (Kugel Resist) | 15 | R2042 | Variante anzeigen |
Technische Daten
Haltekraft | 130 [N] |
Anzugsmoment | 3.00 [Nm] |
Montagerichtung | von vorne |
max. Länge Klemmung | 20 |
Abstreifer | - |
Gewicht | 0.066 [kg] |
Aufbau im Schnitt
- Profilschienenführung
für alle gängigen Profilschienenführungen erhältlich - Klemmhebel aus Kunststoff
frei justierbar (ausrasten durch anheben) - Klemmbacken
die schwimmende Lagerung garantiert eine symmetrische Krafteinleitung - Gehäuse