HK2511A
Klemmelement
Serie HK
- breites Produktsortiment
für alle gängigen Profilschienenführungen - werkzeugloses Öffnen und Schließen (bistabil)
durch Drehen des Klemmhebels - wartungsfrei
bis zu 50.000 statische Klemmzyklen
Passende Schienen- / Wagenkombinationen
Schienenhersteller | Schienentyp | Schienengröße | Wagentyp | |
---|---|---|---|---|
IGUS | TS-01 | 25 | TW-01 | Variante anzeigen |
IGUS | TS-01 | 25 | TW-02 | Variante anzeigen |
IGUS | TS-01 | 25 | TW-03 | Variante anzeigen |
IGUS | TS-01 | 25 | TWA-01 | Variante anzeigen |
Technische Daten
Haltekraft | 500 [N] |
Anzugsmoment | 4.00 [Nm] |
Montagerichtung | von oben |
max. Länge Klemmung | 35 |
Abstreifer | - |
Gewicht | 0.18 [kg] |
Aufbau im Schnitt
- Profilschienenführung
für alle gängigen Profilschienenführungen erhältlich - Klemmhebel aus Kunststoff
frei justierbar (ausrasten durch anheben) - Klemmbacken
die schwimmende Lagerung garantiert eine symmetrische Krafteinleitung - Gehäuse