HK0500M
Klemmelement
Serie miniHK
- kleine Bauweise
für alle gängigen Miniatur - Profilschienenführungen - werkzeugloses Öffnen und Schließen (bistabil)
durch Drehen der Rändelschraube - wartungsfrei
bis zu 50.000 statische Klemmzyklen
Passende Schienen- / Wagenkombinationen
Schienenhersteller | Schienentyp | Schienengröße | Wagentyp | |
---|---|---|---|---|
CPC | MR-M(MRU-M) | 5 | MR-ML | Variante anzeigen |
CPC | MR-M(MRU-M) | 5 | MR-MN | Variante anzeigen |
HepcoMotion | MLG | 5 | MLG..C | Variante anzeigen |
HepcoMotion | MLG | 5 | MLG..N | Variante anzeigen |
IKO | LWL | 5 | LWL..B | Variante anzeigen |
IKO | LWL | 5 | LWL..N | Variante anzeigen |
IKO | LWL | 5 | LWLC..B | Variante anzeigen |
IKO | LWL | 5 | LWLC..N | Variante anzeigen |
IKO | ML | 5 | ML | Variante anzeigen |
IKO | ML | 5 | MLC | Variante anzeigen |
MISUMI | STZL (Miniature) | 5(6) | SEB | Variante anzeigen |
MISUMI | STZL (Miniature) | 5(6) | SELB | Variante anzeigen |
NSK | PU(P1U) | 5 | PAU..TR | Variante anzeigen |
NB | SEB | 5 | A | Variante anzeigen |
NB | SEB | 5 | A-N | Variante anzeigen |
NB | SEB | 5 | AY | Variante anzeigen |
NB | SEB | 5 | AY-N | Variante anzeigen |
NB | SEBS | 5 | A | Variante anzeigen |
NB | SEBS | 5 | AY | Variante anzeigen |
NB | SEBS | 5 | B | Variante anzeigen |
NB | SEBS | 5 | BY | Variante anzeigen |
NB | SEBS | 5 | BM | Variante anzeigen |
NB | SEBS | 5 | BYM | Variante anzeigen |
NSK | LU(L1U) | 5 | LAU..TL | Variante anzeigen |
THK | SRS | 5 | SRS..M | Variante anzeigen |
Technische Daten
Haltekraft | 40 [N] |
Anzugsmoment | 0.07 [Nm] |
Montagerichtung | von oben |
max. Länge Klemmung | 14 |
Abstreifer | - |
Korrosionsbeständig | Ja |
Gewicht | 0.005 [kg] |
Aufbau im Schnitt
- Miniatur Profilschienenführung
für alle gängigen Miniatur - Profilschienenführungen erhältlich - rostfreie Rändelschraube
zum Öffnen und Schließen der Klemmeinheit - Klemmbacken
die schwimmende Lagerung garantiert eine symmetrische Krafteinleitung - Gehäuse