HK1200MW
Klemmelement
Serie miniHK
- kleine Bauweise
für alle gängigen Miniatur - Profilschienenführungen - werkzeugloses Öffnen und Schließen (bistabil)
durch Drehen der Rändelschraube - wartungsfrei
bis zu 50.000 statische Klemmzyklen
Passende Schienen- / Wagenkombinationen
Schienenhersteller | Schienentyp | Schienengröße | Wagentyp | |
---|---|---|---|---|
HepcoMotion | MLGB | 12 | MLGB..C | Variante anzeigen |
HepcoMotion | MLGB | 12 | MLGB..L | Variante anzeigen |
HepcoMotion | MLGB | 12 | MLGB..N | Variante anzeigen |
IKO | LWLF | 24 | LWLF..B | Variante anzeigen |
IKO | LWLF | 24 | LWLF..BCS | Variante anzeigen |
IKO | LWLF | 24 | LWLF..CS | Variante anzeigen |
IKO | LWLF | 24 | LWLFC..B | Variante anzeigen |
IKO | LWLF | 24 | LWLFG..B | Variante anzeigen |
INA | TKDM..-W(KUEM..-W..) | 12 | KWEM..-W | Variante anzeigen |
INA | TKDM..-W(KUEM..-W..) | 12 | KWEM..-WL | Variante anzeigen |
INA | TKDM..-W(KUEM..-W..) | 12 | KWEM..-WC | Variante anzeigen |
MISUMI | SEWZL (Miniature Wide) | 24(14) | SEBW | Variante anzeigen |
MISUMI | SEWZL (Miniature Wide) | 24(14) | SEBWD | Variante anzeigen |
MISUMI | SEWZL (Miniature Wide) | 24(14) | SEBWM | Variante anzeigen |
MISUMI | SEWZL (Miniature Wide) | 24(14) | SEBWN | Variante anzeigen |
MISUMI | SEWZL (Miniature Wide) | 24(14) | SEBWZ | Variante anzeigen |
MISUMI | SEWZL (Miniature Wide) | 24(14) | SELBW | Variante anzeigen |
MISUMI | SEWZL (Miniature Wide) | 24(14) | SELBWM | Variante anzeigen |
MISUMI | SEWZL (Miniature Wide) | 24(14) | SELBWN | Variante anzeigen |
MISUMI | SEWZL (Miniature Wide) | 24(14) | SELBWZ | Variante anzeigen |
MISUMI | SEWZL (Miniature Wide) | 24(14) | SEWZB | Variante anzeigen |
MISUMI | SEWZL (Miniature Wide) | 24(14) | SSEBW | Variante anzeigen |
MISUMI | SEWZL (Miniature Wide) | 24(14) | SWZB | Variante anzeigen |
MISUMI | SEWZL (Miniature Wide) | 24(14) | SWZLB | Variante anzeigen |
MISUMI | SEWZL (Miniature Wide) | 24(14) | SWZMB | Variante anzeigen |
NB | SEBSW | 12 | A | Variante anzeigen |
NB | SEBSW | 12 | AY | Variante anzeigen |
NB | SEBSW | 12 | B | Variante anzeigen |
NB | SEBSW | 12 | BY | Variante anzeigen |
NB | SEBW | 12 | A | Variante anzeigen |
NB | SEBW | 12 | A-N | Variante anzeigen |
NB | SEBW | 12 | AY | Variante anzeigen |
NB | SEBW | 12 | AY-N | Variante anzeigen |
PMI | MSD | 12 | MSD-LM | Variante anzeigen |
PMI | MSD | 12 | MSD-M | Variante anzeigen |
Schneeberger | MN | 24 | MNN | Variante anzeigen |
Schneeberger | MN | 24 | MNNL | Variante anzeigen |
THK | SRS-W | 12 | SRS..WM | Variante anzeigen |
THK | SRS-W | 12 | SRS..WN | Variante anzeigen |
CPC | MR-W(MRU-W) | 12 | MR-WL | Variante anzeigen |
CPC | MR-W(MRU-W) | 12 | MR-WN | Variante anzeigen |
NB | SERSW | 12 | A | Variante anzeigen |
NB | SERW | 12 | A | Variante anzeigen |
NSK | LE(L1E) | 12 | LAE..AL | Variante anzeigen |
NSK | LE(L1E) | 12 | LAE..AR | Variante anzeigen |
SBC | SBMW | 12 | SBMW | Variante anzeigen |
THK | RSR-W | 12 | RSR..WN | Variante anzeigen |
THK | RSR-W | 12 | RSR..WV | Variante anzeigen |
THK | RSR-W | 12 | RSR..WVM | Variante anzeigen |
NSK | PE(P1E) | 12 | PAE..AR | Variante anzeigen |
NSK | PE(P1E) | 12 | PAE..BR | Variante anzeigen |
THK | RSR-W | 12 | RSR..WZM | Variante anzeigen |
Bosch Rexroth | R045… (Kugel Miniatur breit) | 12 | R0441 | Variante anzeigen |
Bosch Rexroth | R045… (Kugel Miniatur breit) | 12 | R0443 | Variante anzeigen |
HIWIN | MGW | 12 | MGW..C | Variante anzeigen |
HIWIN | MGW | 12 | MGW..H | Variante anzeigen |
Technische Daten
Haltekraft | 150 [N] |
Anzugsmoment | 0.35 [Nm] |
Montagerichtung | von oben |
max. Länge Klemmung | 19 |
Abstreifer | - |
Gewicht | 0.061 [kg] |
Aufbau im Schnitt
- Miniatur Profilschienenführung
für alle gängigen Miniatur - Profilschienenführungen erhältlich - rostfreie Rändelschraube
zum Öffnen und Schließen der Klemmeinheit - Klemmbacken
die schwimmende Lagerung garantiert eine symmetrische Krafteinleitung - Gehäuse