HK2000M
Klemmelement
Serie miniHK
- kleine Bauweise
für alle gängigen Miniatur - Profilschienenführungen - werkzeugloses Öffnen und Schließen (bistabil)
durch Drehen der Rändelschraube - wartungsfrei
bis zu 50.000 statische Klemmzyklen
Passende Schienen- / Wagenkombinationen
Schienenhersteller | Schienentyp | Schienengröße | Wagentyp | |
---|---|---|---|---|
HepcoMotion | MLG | 20 | MLG..C | Variante anzeigen |
HepcoMotion | MLG | 20 | MLG..L | Variante anzeigen |
HepcoMotion | MLG | 20 | MLG..N | Variante anzeigen |
IKO | LWL | 20 | LWL..B | Variante anzeigen |
IKO | LWL | 20 | LWL..BCS | Variante anzeigen |
IKO | LWL | 20 | LWLC..B | Variante anzeigen |
IKO | LWL | 20 | LWLG..B | Variante anzeigen |
IKO | ML | 20 | ML | Variante anzeigen |
IKO | ML | 20 | MLC | Variante anzeigen |
IKO | ML | 20 | MLG | Variante anzeigen |
MISUMI | STZL (Miniature) | 20(20) | SEB | Variante anzeigen |
MISUMI | STZL (Miniature) | 20(20) | SEBD | Variante anzeigen |
MISUMI | STZL (Miniature) | 20(20) | SEBM | Variante anzeigen |
MISUMI | STZL (Miniature) | 20(20) | SEBZ | Variante anzeigen |
MISUMI | STZL (Miniature) | 20(20) | SELB | Variante anzeigen |
MISUMI | STZL (Miniature) | 20(20) | SELBM | Variante anzeigen |
MISUMI | STZL (Miniature) | 20(20) | SELBN | Variante anzeigen |
MISUMI | STZL (Miniature) | 20(20) | SELBZ | Variante anzeigen |
MISUMI | STZL (Miniature) | 20(20) | SEZB | Variante anzeigen |
MISUMI | STZL (Miniature) | 20(20) | SZB | Variante anzeigen |
MISUMI | STZL (Miniature) | 20(20) | SZLB | Variante anzeigen |
MISUMI | STZL (Miniature) | 20(20) | SZMB | Variante anzeigen |
MISUMI | STZL (Miniature) | 20(20) | SZNB | Variante anzeigen |
NB | SEB | 20 | A | Variante anzeigen |
NB | SEB | 20 | A-N | Variante anzeigen |
NB | SEB | 20 | AY | Variante anzeigen |
NB | SEB | 20 | AY-N | Variante anzeigen |
NB | SEBS | 20 | B | Variante anzeigen |
NB | SEBS | 20 | BM | Variante anzeigen |
NB | SEBS | 20 | BY | Variante anzeigen |
NB | SEBS | 20 | BYM | Variante anzeigen |
NB | SER | 20 | A | Variante anzeigen |
NB | SERS | 20 | A | Variante anzeigen |
THK | SRS | 20 | SRS..M | Variante anzeigen |
Bosch Rexroth | R044… (Kugel Miniatur) | 20 | R0442 | Variante anzeigen |
THK | RSR | 20 | RSR..N | Variante anzeigen |
THK | RSR | 20 | RSR..VM | Variante anzeigen |
Technische Daten
Haltekraft | 220 [N] |
Anzugsmoment | 1.30 [Nm] |
Montagerichtung | von oben |
max. Länge Klemmung | 26 |
Abstreifer | - |
Gewicht | 0.12 [kg] |
Aufbau im Schnitt
- Miniatur Profilschienenführung
für alle gängigen Miniatur - Profilschienenführungen erhältlich - rostfreie Rändelschraube
zum Öffnen und Schließen der Klemmeinheit - Klemmbacken
die schwimmende Lagerung garantiert eine symmetrische Krafteinleitung - Gehäuse