LBPS3002AS2-LP-A

Klemm- und Bremselement
Serie LBPS

  • breites Produktsortiment
    für alle gängigen Profilschienenführungen
  • Sicherheitselement, energielos geschlossen (NC)
    Sicheres Bremsen bei Energieausfall, durch Federenergiespeicher
  • hohe Standzeit
    bis zu 5 Mio. statische Klemmzyklen
  • schmale und niedrige Bauform
    durch den Einsatz von U-Form Kolben
  • Größtmögliche Flexibilität
    Zusätzlicher Luftanschluss von oben
  • Einfache Zustandsabfrage
    Abfrage der Kolbenstellung mit Magnetfeldsensor
Passende Schienen- / Wagenkombinationen
SchienenherstellerSchienentypSchienengrößeWagentyp
INATKSD(KUSE)30KWSEVariante anzeigen
INATKSD(KUSE)30KWSE..-LVariante anzeigen
INATKSD(KUSE)30KWSE..-HVariante anzeigen
INATKSD(KUSE)30KWSE..-HLVariante anzeigen
Technische Daten
Haltekraft850 [N]
Betriebsdruck min.4 [bar]
Montagerichtungvon vorne
max. Länge Klemmung109.5
Betriebsdruck max.6.5 [bar]
Abstreifernein
Gewicht0.74 [kg]
Aufbau im Schnitt
  1. Profilschienenführung
    für alle gängigen Profilschienenführungen erhältlich
  2. Keilgetriebe
    Kraftübersetzung zwischen Kolben und Klemm- und Bremsbacken
  3. Klemm- und Bremsbacken
    werden an die Freiflächen der Profilschienenführung gepresst
  4. schmales Gehäuse
  5. Pneumatikkolben
    der Kolben bewegt das Keilgetriebe in Längsrichtung
  6. Federenergiespeicher
    zum drucklosen schließen der Klemmeinheit