LBPS3514ES2-A

Klemm- und Bremselemente | pneumatisch
Serie LBPS
- breites Produktsortiment
für alle gängigen Profilschienenführungen - energielos geschlossen (NC)
durch Federenergiespeicher - hohe Standzeit
bis zu 5 Mio. statische Klemmzyklen - schmale und niedrige Bauform
durch den Einsatz von U-Form Kolben - Sicherheitselement
sicheres Bremsen bei Energieausfall
Passende Schienen- / Wagenkombinationen
Schienenhersteller | Schienentyp | Schienengröße | Wagentyp | |
---|---|---|---|---|
PMI | MSR | 35 | MSR..E | Variante anzeigen |
PMI | MSR | 35 | MSR..LE | Variante anzeigen |
PMI | MSR | 35 | MSR..LS | Variante anzeigen |
PMI | MSR | 35 | MSR..S | Variante anzeigen |
PMI | SMR | 35 | SMR..E | Variante anzeigen |
PMI | SMR | 35 | SMR..LE | Variante anzeigen |
PMI | SMR | 35 | SMR..LS | Variante anzeigen |
PMI | SMR | 35 | SMR..S | Variante anzeigen |
Technische Daten
Haltekraft | 1900 [N] |
Montagerichtung | von vorne |
Betriebsdruck min. | 5.5 [bar] |
Betriebsdruck max. | 6.5 [bar] |
Abstreifer | - |
Gewicht | 1.1 [kg] |
Zubehör
Aufbau im Schnitt

- Profilschienenführung
für alle gängigen Profilschienenführungen erhältlich - Keilgetriebe
Kraftübersetzung zwischen Kolben und Klemm- und Bremsbacken - Klemm- und Bremsbacken
werden an die Freiflächen der Profilschienenführung gepresst - schmales Gehäuse
aus chemisch vernickeltem Stahl - Pneumatikkolben
der Kolben bewegt das Keilgetriebe in Längsrichtung - Federenergiespeicher
zum drucklosen schließen der Klemmeinheit