MBPS3505AS1A

Klemm- und Bremselement
Serie MBPS
- breites Produktsortiment
für alle gängigen Profilschienenführungen - energielos geschlossen (NC)
durch Federenergiespeicher - hohe Standzeit
5 Mio. statische Klemmzyklen - Sicherheitselement
sicheres Bremsen bei Energieausfall
Passende Schienen- / Wagenkombinationen
| Schienenhersteller | Schienentyp | Schienengröße | Wagentyp | |
|---|---|---|---|---|
| Bosch Rexroth | R16.. / KSA (Kugel) | 35 | R1622 (SNS) | Variante anzeigen |
| Bosch Rexroth | R16.. / KSA (Kugel) | 35 | R1623 (SLS) | Variante anzeigen |
| Bosch Rexroth | R16.. / KSA (Kugel) | 35 | R1651 (FNS) | Variante anzeigen |
| Bosch Rexroth | R16.. / KSA (Kugel) | 35 | R1653 (FLS) | Variante anzeigen |
| Bosch Rexroth | R16.. / KSA (Kugel) | 35 | R1661 (FKS) | Variante anzeigen |
| Bosch Rexroth | R16.. / KSA (Kugel) | 35 | R1662 (SKS) | Variante anzeigen |
| Bosch Rexroth | R16.. / KSA (Kugel) | 35 | R1665 (FKS) | Variante anzeigen |
| Bosch Rexroth | R16.. / KSA (Kugel) | 35 | R1666 (SKS) | Variante anzeigen |
| Bosch Rexroth | R16.. / KSA (Kugel) | 35 | R1621 (SNH) | Variante anzeigen |
| Bosch Rexroth | R16.. / KSA (Kugel) | 35 | R1624 (SLH) | Variante anzeigen |
| Bosch Rexroth | R16.. / KSA (Kugel) | 35 | R1631 (FNS) | Variante anzeigen |
| Bosch Rexroth | R16.. / KSA (Kugel) | 35 | R1632 (SNS) | Variante anzeigen |
Technische Daten
| Betätigung | pneumatisch |
| Haltekraft | 2600 [N] |
| Betriebsdruck | 4.5 ... 6.5 [bar] |
| PLUS-Anschluss möglich | Nein |
| B10d-Wert | 5000000 |
| Positioniergenauigkeit +/- | 0,05 [mm] |
| Öffnungszeit | 0.13 [s] |
| Schließzeit | 0.02 [s] |
| Betriebstemperatur | -10 ... +70 [°C] |
| Zulassungen | CE / UKCA / LABS / REACH / RoHS |
| Gewicht | 1.3 [kg] |
| Funktion | klemmen und bremsen |
| Zustand | NC (normally closed) Drucklos geschlossen |
| Montagerichtung | von vorne |
| Zylindervolumen pro Zyklus | 28 [cm³] |
| Abstreifer | ja |
| max. Länge Klemmung | 105.7 |
Aufbau im Schnitt

- Profilschienenführung
für alle gängigen Profilschienenführungen erhältlich - Keilgetriebe
Kraftübersetzung zwischen Kolben und Klemm- und Bremsbacken - Klemm- und Bremsbacken
werden an die Freiflächen der Profilschienenführung gepresst - Gehäuse
- Pneumatikkolben
der Kolben bewegt das Keilgetriebe in Längsrichtung - Federenergiespeicher
zum drucklosen schließen der Klemmeinheit