MATCH für Produkt des Jahres nominiert!
Industrial Production ruft zur Abstimmung für das Produkt des Jahres auf und die Zimmer Group ist mit dem Robotermodul MATCH End-of-Arm-Ecosystem ebenfalls für diesen Leserpreis nominiert. Die Abstimmung läuft noch bis zum 31. Januar über die Website des Industriemagazins. Mitmachen kann jeder und dabei nebenbei noch an einem Gewinnspiel teilnehmen.
Das MATCH Ecosystem ist in der Kooperation der beiden Handlingspezialisten Zimmer Group und Schmalz entstanden. Die standardisierte Endeffektoren-Schnittstelle ermöglicht die flexible Nutzung der ganzen Bandbreite an Greifsystemen, egal ob Vakuumsysteme der Firma Schmalz oder mechanische Greifer der Zimmer Group. Dabei ist MATCH dank vereinheitlichter Roboterschnittstelle mit jedem gängigen Cobot und Industrieroboter kombinierbar und bietet so ein einmaliges Standardisierungspotential sowie ein hohes Maß an Flexibilität in der Anwendung.
Neben den einheitlichen, mechanischen Schnittstellen vereinfacht MATCH zudem die Maschinenkommunikation: Mit MATCH sind die Kommunikationssysteme Digital I/O, IO-Link und auch RS485 verfügbar. Letzteres bringt gleich das SCM (Smart Communication Module) mit. Das Robotermodul bietet somit die erforderlichen Kriterien, um Roboter verschiedener Hersteller maximal einfach per Plug&Work einzubinden. Mit der einfachen Inbetriebnahme, dem intelligenten Ecosystem inklusive intuitiver Software und mit komfortablen Wartungsvorteilen ebnet MATCH den Weg zur Automatisierung – auch bei kleineren Stückmengen. Durch das automatische, selbstständige Wechseln des Greifers mithilfe eines Greiferbahnhofs kann zudem ein- und derselbe Roboter mehrere, komplexe Arbeitsschritte an einem Werkstück durchführen. Dies führt zu einer flexibleren und schnelleren Prozessautomatisierung. Aber auch manuelles Wechseln des Endeffektors ist mit nur einem Handgriff erledigt. MATCH vereint so Anpassungsfähigkeit und Schnelligkeit, wodurch rasche Adaptionszeiten und höchste Präzision sichergestellt werden können.
Jetzt bis zum 31. Januar für das MATCH Ecosystem abstimmen: Industrial Production‘s Das Produkt des Jahres 2023